For dybde- og breddevariabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinner, dynamisk, nede i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.
- Art.nr:
- VX_IT 5302168
- Utførelse
- for VX IT 19"-profilskinne dynamisk
- Produktbeskrivelse
- For breddevariabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinne standard i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.
- Fordeler
- Symmetrisk eller asymmetrisk utbygging er mulig
- Mer plass til kabelføring eller integrering av en Liquid Cooling Unit (LCU) ved ensidig, asymmetrisk (forskjøvet sideveis) installasjon
- Optimal for integrering av 482,6 mm (19") profilskinner for alternativ utbygging med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter
- For å øke energieffektiviteten til en integrert rack-klimatisering kan området rundt avblendes med 482,6 mm (19") montasjenivået ved hjelp av luftbaffel, og dermed benytte den kjølende luftstrømmen målrettet og redusere strømmen av avtrekksluft
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- Den maksimale belastningen til et montasjenivå på tverrstaget er 7 500 N per montasjenivå hhv. 15 000 N per skap.
- Montasjetips
- Festes direkte på rammeverket. Brukes kun på undersiden av profilskinnene.
- Tverrstagene for VX IT profilskinne standard 5302167 er montert på toppen. Montasjevinkler for VX IT 19" profilskinner 5302169 er nødvendig for å skru profilskinnene til tverrstagene.
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 6,1 kg
- Bruttovekt
- 6,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177970847
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX IT tverrstag for dybde og bredde-variabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinner, dynamisk, nede i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.