- Art.nr:
- DK 7063883
- Produktbeskrivelse
- Glideskinnene trekkes ut til nødvendig lengde, og festes mellom det fremre og bakre montasjenivået. Hektes på baksiden og fastskruing på framsiden sørger for enkel énmanns-montering. Komponentene som skal integreres blir liggende innskjøvet på glideskinnen, og festes alternativt ved hjelp av festehullene på montasjenivået.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Den spesielt smale konstruksjonen av glideskinnen gjør at den kan brukes i de fleste integreringstilfellene til 19" (482,6 mm) komponenter. På grunn av festet på det standardiserte montasjenivået er den produsentuavhengig. Glideskinnen reduserer litt innbyggingsrommet nedenfor glideskinnen, slik at høydeenheten som ligger under bare kan brukes i begrenset grad.
- Belastning (statisk)
- 80 kg
- Flate
- Bredde: 50 mm
- Lengde
- 590: 930 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,25 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261