Glideskinne for TS adapter-profil, tosidig feste

Art.nr: TS 8613150

Med feste på to sider mellom de fremre og bakre adapter-profilene, 19" (482,6 mm) hhv. adapter-stykker, 19" (482,6 mm).

Art.nr:
TS 8613150
Produktbeskrivelse
For montering mellom den fremre og bakre profilskinnen, 19" hhv. adapter-stykke, 19".
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 500 mm
Monatsjemål
Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
3,34 kg
Bruttovekt
3,535 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Glideskinner for TS adapter-profil, feste på to sider, for D: 500 mm