Med feste på to sider mellom de fremre og bakre adapter-profilene, 19" (482,6 mm) hhv. adapter-stykker, 19" (482,6 mm).
- Art.nr:
- TS 8613160
- Produktbeskrivelse
- For montering mellom den fremre og bakre profilskinnen, 19" hhv. adapter-stykke, 19".
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm - Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 4,29 kg
- Bruttovekt
- 4,485 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Glideskinner for TS adapter-profil, feste på to sider, for D: 600 mm