Med feste på en side på adapter-profilene, 19" (482,6 mm).
- Art.nr:
- SZ 4531000
- Produktbeskrivelse
- Montering på 19" profilskinne.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 270 mm
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 4,4 kg
- Bruttovekt
- 4,595 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ Glideskinner for TS adapter-profil, feste på en side, L: 270 mm