For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.
- Art.nr:
- DK 5501480
- Fordeler
- Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy
- Alle tre festehullene på EIA-systemhullingen er tilgjengelig for fastskruing av innbyggingskomponentene.
- Alternativt er direkte fastskruing til 482,6 mm (19")-profilen mulig i TE 8000
- Anvendelsesområder
- For montering på det fremre festenivået
- For å støtte tunge komponenter
- For tilpasning til individuelle 19"-nivåavstander
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- 19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak
- 19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak
- 482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
- Belastning
- 1500 N
- Henvisning
- Effektiv flate per side 25 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Nivå-avstand
- 600 ‐ 900 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,2 kg
- Bruttovekt
- 3,74 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Glideskinner, flate bredde: 25 mm, dybdevariabel , 150 kg, for to 482.6 mm (19")-festenivåer (fremre og et bakre) nivå-avstand: 600-900 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning