19"-utbyggingsteknikk Monteringssett for profilskinner Avhengig av skaptype og skapbredde, må montasjesettet for profilskinnene og montasjerammene velges. Monteringssett for profilskinner Monteringsvinkel for 19"-profilskinner Nødvendig for feste av profilskinner 19". Til produkt Monteringssett for profilskinner Monteringsvinkel TS for L-formede profilskinner i TS, 19" (482,6 mm) For optimalt frirom på siden ved kabelføring, dybdevariabelt feste med avlange festehull er mulig. Til produkt Monteringssett for profilskinner Profilskinner- tilleggsfeste med L-formede profilskinner Motvirker vridning av de monterte profilskinnene ved ulikt fordelt last, feste direkte på 19" (482,6 mm)-profilskinner og på system-chassisen som er montert i dybden. Til produkt