Nødvendig for feste av profilskinner 19".
- Art.nr:
- DK 7696000
- Utførelse
- Montering (i midten) 19" (482,6 mm)
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
= 1.200 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,436 kg
- Bruttovekt
- 1,636 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- DK Monteringsvinkel, for 482.6 mm (19")-profilskinner, for B: 600/1200 mm