Nødvendig for feste av profilskinner 19".
- Art.nr:
- DK 7698000
- Utførelse
- Montering (i midten) 482,6 mm/19"
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,2 kg
- Bruttovekt
- 2,474 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177133549
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- DK Monteringsvinkel, for 482.6 mm (19")-profilskinner, for B: 800 mm