Montasjesett TS, for tunge komponenter, bredde-/dybdevariabel for montasjeramme 19" (482,6 mm) i TS, CS Basic- og modulskap

Artikkelnummer: DK 7827.590

Muliggjør dybde- og breddevariabel montering av en 600 mm bred montasjeramme 19" (482,6 mm) i 800 mm brede skap.

Artikkelnummer:
DK 7827.590
Produktbeskrivelse
Montering i skapbredde 800 mm: Montasjesettet muliggjør dybde- og breddevariabel montering av en 600 mm bred montasjeramme 482,6 mm (19") i 800 mm brede skap.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monatsjemål
Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
Belastning
750/1500 kg statisk last per nivå/per skap
Pakkeenhet
1 sett
Nettovekt
10,024 kg
Bruttovekt
10,552 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234