Denne artikkelen er utgått: 30. des. 2014
- Art.nr:
- DK 7827490
- Utførelse
- Montasjeposisjon på siden
- Produktbeskrivelse
- Montasjevinklene fastskrues i skapbredden på kapslingsrammen. Profilskinnen festes oppe og nede på vinkelen. For delvis utbygging av skap kan montasjevinkelen festes på TS systemchassisen 17 x 73 mm, på det utvendige montasjenivået til skaprammen.
- Fordeler
- Vinkelen sørger for optimalt frirom ved kabelføring
- Dybdevariabelt feste med avlange festehull er mulig
- Egnet for 19" delvis utbygging
- Anvendelsesområder
- For ettermontering av eksisterende TS-anvendelser
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: 800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,94 kg
- Bruttovekt
- 4,139 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentasjon
- Info sheet