Montasjesett TS, variabelt i bredden 19" (482,6 mm) i TS

Art.nr: DK 7827560

Universal-dybdestag hvor både L-formede og bøyde profilskinner kan monteres variabelt i dybden og bredden.

Art.nr:
DK 7827560
Produktbeskrivelse
Universal-dybdestag hvor både L-formede og bøyde profilskinner kan monteres variabelt i dybden og bredden. Montasjesett for alle breddemål: tommebaserte monteringsmål 19″/21″/23″/24″, metriske monteringsmål 18/20 SU
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Dybde: 1.000 mm
Belastning
200 kg statisk last per nivå
Pakkeenhet
1 sett
Nettovekt
2,3 kg
Bruttovekt
2,55 kg
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234