Består av 4 dybdestag for montering på profilskinner
- Art.nr:
- DK 7827600
- Produktbeskrivelse
- Montering i skapbredde 800 mm: Monteringssettet består av 4 dybdestag for montering på profilskinner. En pakke er tilstrekkelig til å bygge opp en eller to 482,6 mm (19") montasjenivåer. For ekstremt tunge komponenter anbefales det å montere et ekstra dybdestag i midten. Utsparingen i fronten letter kabelføringen ved komplett utbygging.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 4,38 kg
- Bruttovekt
- 4,72 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235014
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261