Dybdestag som montasjesett for profilskinner, 19" (482,6 mm), montasjemål 23" og 24"

Art.nr: DK 7827023

For profilskinner, 19" (482,6 mm), ved bruk i 800 mm brede skap oppnås montasjeavstandene 23" og 24", valgfritt bøyde eller L-formede, 19" (482,6 mm) profilskinner kan brukes.

Art.nr:
DK 7827023
Utførelse
Montasjemål 23"
Produktbeskrivelse
Montering i skapbredde 800 mm: Ved montering av dybdestagene i 800 mm brede skap oppnås montasjeavstandene 23" og 24". Alternativt kan bøyde eller L-formede, 19" profilskinner benyttes.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Bredde: 800 mm
Dybde: 1.000 mm
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,72 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177250345
ECLASS 8.0
27189261