- Art.nr:
- DK 7827024
- Utførelse
- Montasjemål 24"
- Produktbeskrivelse
- Montering i skapbredde 800 mm: Ved montering av dybdestagene i 800 mm brede skap oppnås montasjeavstandene 23" og 24". Alternativt kan bøyde eller L-formede, 19" profilskinner benyttes.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: 800 mm
Dybde: 1.000 mm
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261