Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 430 mm.
- Art.nr:
- IT 3659191
- Utførelse
- For nivåavstand 573,65–701,65 mm
- Produktbeskrivelse
- Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 430 mm.
- Materiale
- Stålplate
- Belastning
- 30 kg
- Henvisning
- Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
VX
VX IT
Dybde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,82 kg
- Bruttovekt
- 3,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Server-teleskopskinner for TS, TS IT, VX, VX IT, for dybde 800 mm, uttrekk: 573 mm, for servere med maksimal bredde på 430 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Veiledning