For montering av enkle 19" (482,6 mm)-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet.
- Art.nr:
- DK 7246100
- Utførelse
- Montasjeposisjon midt på
- Produktbeskrivelse
- For montering av enkle 482,6 mm (19")-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet. Montasjenivået i adaptervinkelen kan justeres i dybden med 25-mm trinn med inntil 100 mm, slik at det også ved bruk av patch-paneler eller skjøtebokser blir nok plass til rangering. Feste på det innvendige montasjenivået til rammeprofilen eller en tilsvarende chassis i skapdybden.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Høydeenheter
- 3 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,14 kg
- Bruttovekt
- 1,304 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177186798
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Adaptersett, 3 HE, for B: 800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet