Gjør at 19" (482,6 mm)-montasjen av montasjekomponenter trekkes bakover fra kapslinger med en 19"-montasjestilling i fremste posisjon, som f.eks. server- eller elektronikkskap.
- Art.nr:
- DK 7246400
- Produktbeskrivelse
- Adapteren gjør at 482,6 mm (19")-montasjen av montasjekomponenter trekkes bakover fra kapslinger med en 19"-montasjestilling i fremste posisjon, som f.eks. server- eller elektronikkskap. På denne måten får man tilstrekkelig rom foran montasjekomponentene for å integrere patch-panel eller brytere, samtidig som maks. kapslingsdybde blir utnyttet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 3 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,34 kg
- Bruttovekt
- 0,37 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Adapter 482,6 mm (19"), 3 HE, dybdesett 100 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet