For feste på profilskinner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskinner for plassering av stykklister, driftshåndbøker og mindre ting.
- Art.nr:
- DK 7282135
- Produktbeskrivelse
- For feste på profilskinner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskinner for plassering av stykklister, driftshåndbøker og mindre ting. Den lille utførelsen til 2 HE-variantene egner seg også for montering inne i en svingramme.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett montert
Sikkerhetslås 12321 - Lysåpning dybde
- 244 mm
- Lysåpning bredde
- 411 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,54 kg
- Bruttovekt
- 4,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177391406
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Skuff, 2 HE, for 482.6 mm (19")-montasjenivå, innbyggingsdybde: 250 mm