For hurtig integrering av mindre montasjeenehter innenfor 19"-nivået som potensialsamleskinner, koblingsbokser, elektriske småkomponenter etc.
- Art.nr:
- DK 5302204
- Produktbeskrivelse
- For hurtig integrering av mindre montasjeenheter innenfor 19"-nivået som potensialsamleskinner, koblingsbokser, elektriske småkomponenter etc. Enkel fastskruing av komponentene på den integrerte 25 mm-profilen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Width mounting surface
- 450 mm
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 430 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Montasjehøyde for komponenter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,35 kg
- Bruttovekt
- 0,365 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005