Montasjesett for VerticalBox

Art.nr: DK 7501100

Svingbar bærerplate for mer fleksibilitet i den innvendige utbyggingen til kabelføringen, feste av små apparater, stikkontaktlister etc.

Art.nr:
DK 7501100
Produktbeskrivelse
Den svingbare bærerplaten gir enda mer fleksibilitet i den innvendige utbyggingen til kabelføringen, feste av små apparater, stikkontaktlister etc. Kan plasseres dybdevariabelt i 25 mm-rasteren.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 350 mm
Høyde: 485 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,3 kg
Bruttovekt
2,85 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177625433
ECLASS 8.0
27189234