- Art.nr:
- TS 3659180
- Utførelse
- For nivåavstand 468,6 x - 687,4 mm
- Produktbeskrivelse
- Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 426 mm.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Teleskopskinne med montasjesett
Festemateriell
- Uttrekkslengde
- 511,2 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS: 600 mm
Kapslingstype: TS IT
Kapslingstype: VX IT
- Belastning
- 30 kg
- Henvisning
- Kun i forbindelse med L-formede profilskinner
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,424 kg
- Bruttovekt
- 2,624 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177222908
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS server-teleskopskinner, for D: 600 mm, uttrekk: 511,2 mm, for TS, TS IT, VX IT