Luftbaffel for TS IT 19"-montasjerammer

Art.nr: DK 5501905

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.

Art.nr:
DK 5501905
Produktbeskrivelse
Med børstelist helt rundt for kollisjonsfri tetting ved installerte skinnesystemer på det ytre montasjenivået.
Anvendelsesområder
For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.
Materiale
Stålplate
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
2 vertikale paneler
2 horisontale paneler
4 børstelister
Inkl. festemateriell
Montasjetips
De vertikale og horisontale panelene med børstelist kan monteres for avskjerming både på de fremre og de bakre 19"-profilskinnene.
Passer for
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,1 kg
Bruttovekt
3,2 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177706941
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivelse
DK Luftbaffel, BxH: 600x2000 mm, for TS IT 482.6 mm (19")-montasjerammes
Dokumentasjon
Info sheet