For ventilasjon av skap og kapslinger.
- Art.nr:
- IT 5302201
- Produktbeskrivelse
- For målrettet lufttilførsel fra frontområdet inn i 19"-nivået.
- Fordeler
- Ventilert flate i platedel ca. 85 %
- Anvendelsesområder
- Styrt føring av kaldluften fra datagulvet over fronten til baksiden for klimatisering av separate komponenter
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,234 kg
- Bruttovekt
- 0,237 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- Ventilasjonspanel 482,6 mm (19"-), 1 U, RAL 9005