Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.
- Art.nr:
- DK 7153035
- Produktbeskrivelse
- Som avdekning for åpent felt eller for bestykning etter ønske.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Build-up height
- 132,5 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 3 HE
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165762
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- DK Blindpanel, 482.6 mm (19"), 3 HE, oppbyggingshøyde: 132,5 mm, RAL 7035