Fiberoptisk skjøteboks med teleskoputtrekk låsbar

Art.nr: DK 7570535

Brukes for montering av skjøtekassetter, optimal tilgang via teleskoputtrekk

Art.nr:
DK 7570535
Produktbeskrivelse
Skjøteboksen 19" har plass til skjøtekassetter og kan monteres i hver nettverksfordeler med 19"-montering og brukes som fiberoptisk avslutning hhv. fiberoptisk fordeler. Det bakre området på skjøtekassetten er helt åpent for kabelinnføring, og en gummiklemprofil tjener som støvbeskyttelse. De fiberoptiske kablene kan festes med kabelstrips eller kabelklemmer, to strekkavlastningsklemmer samt kabelføringsklips for fiberoppkveiling gir en systemriktig løsning for enhver fiberoptisk kabelføring.
Fordeler
Optimal tilgang til skjøtekassetten og kabeloppsamling er mulig ved hjelp av teleskopskinner
Den variable kassettmonteringen gjør at alle vanlige skjøtekassetter monteres slik at de ikke vris
Sikkerhetslåsen i fronten beskytter mot uønsket tilgang
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skjøteboks
Kabelføringsklips
Sikkerhetslås
Kassettavdekning
Festetilbehør for patch-panel
Number of splicing cassettes max
6
Henvisning
Leveres uten patch-paneler og skjøtekassetter
Innbyggingsdybde
363 mm
Høydeenheter
3 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,553 kg
Bruttovekt
7,95 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177168190
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113