5 forskjellige patchepaneler for forskjellige koblingssystemer er tilgjengelig. Avhengig av hvilken variant som velges og grunnstørrelsen til panelet, varierer antall montasjepunkter for hvert panel.
- Art.nr:
- DK 7178535
- Produktbeskrivelse
- For skjøteboksene kan man velge mellom flere paneler med tilsvarende utsparinger for montasje av Single eller Duplex fiberoptiske koblinger.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Antall montasjehull
- 20
- For fiberoptisk kobling
- E -2000
- E-2000 Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- Henvisning til best.nr.
- For E-2000 dupleks er bare halvparten av montasjepunktene tilgjengelige.
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,302 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-paneler