- Art.nr:
- DK 7574535
- Produktbeskrivelse
- For skjøteboksene kan man velge mellom flere paneler med tilsvarende utsparinger for montasje av Single eller Duplex fiberoptiske koblinger.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Antall montasjehull
- 48
- For fiberoptisk kobling
- ST
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Høydeenheter
- 3 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,652 kg
- Bruttovekt
- 0,752 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177168237
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113