- Artikkelnummer:
- DK 7578.535
- Produktbeskrivelse
- For skjøteboksene kan man velge mellom flere paneler med tilsvarende utsparinger for montasje av Single eller Duplex fiberoptiske koblinger.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Antall montasjehull
- 20
- For fiberoptisk kobling
- E -2000
- E-2000 Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Høydeenheter
- 3 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,618 kg
- Bruttovekt
- 0,718 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177168275
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113