For LSA-Plus-lister, maks. 150 DA, for montasje av maks. 15 LSA-Plus-lister (à 10 DA), muliggjør montasje av 3 x 5 LSA-Plus-tilkoblingslister 2/10, serie 2 vannrett.
- Art.nr:
- DK 7050100
- Produktbeskrivelse
- For montering av maks. 15 LSA-Plus-lister (à 10 DA). Det kan monteres 3 x 5 LSA-Plus-tilkoblingslister 2/10, serie 2 vannrett. Listelengde 124 mm, høyderaster 22,5 mm. Monteringsenheten kan integreres i alle 482,6 mm (19")-montasjenivåer. Montasjefronten er 75 mm bak de 19"-flensene. De integrerte føringsbøylene gir en ordentlig føring og fordeling av telekabler.
- Materiale
- Rustfritt stål
- Leveringsomfang
- Bæreenhet, 8 føringsbøyler
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,68 kg
- Bruttovekt
- 0,8 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Bæreenhet, for LSA-Plus-lister, 3 HE