Blindplater av aluminium i ulike høydeenheter. For en ren tilkobling av ledige montasjepunkter innenfor montasjenivået.
- Art.nr:
- EL 1933200
- Produktbeskrivelse
- For montering i elektronikkskap eller -kapslinger.
- Fordeler
- For ren tilkobling av ledige montasjepunkter innenfor montasjenivået
- Materiale
- aluminium, 3 mm
- Overflate
- Natur eloksert
- Høydeenheter
- 3 HE
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 1,62 kg
- Bruttovekt
- 1,718 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- EL Blindplater,482.6 mm (19"), 3 HE