Hengslet blindplate, svingbar

Art.nr: EL 1940000

For montering i elektronikkskap eller -kapslinger, svingbar.

Art.nr:
EL 1940000
Produktbeskrivelse
For montering i elektronikkskap eller -kapslinger.
Materiale
Blindplate: 3 mm aluminium
Hengsler: Støpt sink
Overflate
Blindplate: natur eloksert
Hengsel: forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
3 HE
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,64 kg
Bruttovekt
0,74 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177012837
ECLASS 8.0
27189217