For montering i elektronikkskap eller -kapslinger, svingbar.
- Art.nr:
- EL 1941000
- Produktbeskrivelse
- For montering i elektronikkskap eller -kapslinger.
- Materiale
- Blindplate: 3 mm aluminium
Hengsler: Støpt sink - Overflate
- Blindplate: natur eloksert
Hengsel: forsinket - Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 6 HE
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,22 kg
- Bruttovekt
- 1,42 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177012851
- ECLASS 8.0
- 27189217