For ventilasjon av skap og kapslinger.
- Art.nr:
- EL 2231000
- Produktbeskrivelse
- For ventilasjon av skap og kapslinger.
- Materiale
- Aluminium
- Overflate
- Natur eloksert
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,399 kg
- Bruttovekt
- 0,449 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177018938
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- EL Ventilasjonsfrontplater, 1 HE, 482.6 mm (19")