Muliggjør rask og verktøyfri lukking samt termisk isolering av ubrukte monteringsflater i 19"-1 HE-rastermål.
- Art.nr:
- DK 5302200
- Fordeler
- Større områder kan lukkes ved å kombinere flere enheter.
- Fleksibelt panel for spesifikke behov.
- Kan utvides med flere paneler på begge sider.
- Flergangs demontering og gjenbruk er mulig
- Materiale
- Plast
Brannegenskaper iht. UL 94 HB, halogenfri - Overflate
- Matt
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Blindpanel, 1 HE, med integrert hurtigfeste
- Build-up height
- 1 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Produktbeskrivelse
- Ujustert festepanel, 1 U, RAL 9005