Utstyrsboksen inneholder en justerbar festebunn som boksen ytterligere kan deles inn i.
- Art.nr:
- DK 5501900
- Produktbeskrivelse
- For feste av utstyr og annet tilbehør inne i et atskilt 19"-installasjonsnivå. Utstyrsboksen inneholder en justerbar festebunn som boksen ytterligere kan deles inn i.
- Materiale
- Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Utstyrsskuff med børstelist
1 innleggingsbunn - Belastning
- 200 N flatelast, statisk
- Flate
- Bredde: 405 mm
Dybde: 300 mm - Dimensjoner
- Bredde: 427 mm
Høyde: 170 mm
Dybde: 400 mm - Leveringsomfang
- Utstyrsskuff med børstelist
- 1 innleggingsbunn
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,7 kg
- Bruttovekt
- 9,85 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- DK 19"-Small components box, shielded, 4 U, for one pair of 482.6 mm (19") mounting angles, Sheet steel