- Art.nr:
- DK 7394035
- Produktbeskrivelse
- For montering av skjermede RJ 45-plugger. Utsparinger og baksiden av patch-panelet er elektrisk ledende for montering av montasjeplugger på patch-panelet og de forsinkede 482,6 mm (19"-profilskinnene. Med mulighet for montering av kabeloppsamlingsbøyler DK 7610.000 eller DK 7611.000.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Farge
- Front: RAL 7035
Bakside: kromatisert
- Antall montasjehull
- 16
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Antall montasjehull
- :
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,33 kg
- Bruttovekt
- 0,38 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112