Tilbehør

Apparathyller

På skaprammen eller 19"-nivået er det muligheter for oppbevaring og plassering. Teleskopskinner og håndtak supplerer utvalget i apparathyllene som monteres delvis uten verktøy i IT-rack, serverskap, veggfordelere og industriskap.

Apparathyller

Apparathyller, uttrekkbare for TS, PC, IW

For direkte montering på den vertikale TS-skapprofilen, skapbredde.

Apparathyller

Skuff-kar uttrekkbar

For skap med TS-rammekonstruksjon i serien IW, PC.

Apparathyller

Apparathyller, fast montering for TS, VX SE, PC, IW, klargjort for vifteutvidelsessett

For direkte montering på den vertikale skapprofilen. Hektes meget enkelt på med 4 skruer og festes.

Apparathyller

Apparathyller for rammemontering

For montering i skap uten 482,6 mm (19")-montering.

Apparathyller

Apparathylle 2 HE, fast montering

Apparathylle 2 HE, fast montering for montering på 19"-profilen. Belastning: 25 kg.

Apparathyller

Apparathyller, uttrekkbare for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

For montasje mellom to 19"-montasjenivåer.

Apparathyller

Apparathyller, fast montering for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

For fast montering mellom to 19"-montasjenivåer.

Apparathyller

Apparathylle 1 HE, fast montering 19" (482,6 mm)-profil

19" (482,6 mm)/535 mm (metrisk), avlastningsplasser for små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-huber i 19" eller metriske nivåer, belastning: 10 kg.

Apparathyller

Apparathylle uttrekkbar, 2 HE for 19" (482,6 mm)-montasjenivå

Dette komplettsettet inneholder de forhåndsmonterte variantene inkl. teleskopskinner, håndtaksfordypninger, festeflenser og sikringsstifter.

Apparathyller

Apparathylle, 19"-utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak

Tilbyr flere innhektingspunkter slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel, etterutrustning til uttrekk med teleskopskinner er mulig, belastning: 50 kg.