For montering i skap uten 482,6 mm (19")-montering.
- Art.nr:
- DK 7186035
- Utførelse
- ventilert
- Produktbeskrivelse
- For feste av ramme, for montering i skap uten 482,6 mm (19")-montering.
- Fordeler
- Montasjebolter hhv. montasjeskinner kan monteres i skapdybden i 25 mm raster
- Ferdige montasjeutsparinger for håndtak
- Anvendelsesområder
- For montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Apparathylle, ventilert
4 stk. festebolter - Monteringsmuligheter
- Fast montering: Apparathyller, 50 kg med festebolter på montasjeskinner
- Fast montering: Apparathyller, 100 kg med festeskinner på montasjeskinner
- Dybdevariabel: Apparatbunn med teleskopskinner på montasje-chassiset
- Belastning
- 50 kg flatebelastning
- Montasjetips
- For innvendig montasjenivå trengs i tillegg to systemchassis
- Henvisning
- Maks. apparathylledybde = skapdybde 100 - mm
- Dimensjoner
- Bredde: 671 mm
Høyde: 29 mm
Dybde: 600 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
TS IT
Bredde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,795 kg
- Bruttovekt
- 5,047 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Apparathyller, BHD: 671x29x600 mm, 50 kg, ventilert, for B: 800 mm, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Additional instructions
- Veiledning