Apparathyller for rammemontering

Artikkelnummer: DK 7264.035

For rammemontering, for montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering, skapbredde: 600 og 800 mm, belastning: 50 kg / 100 kg.

Artikkelnummer:
DK 7264.035
Utførelse
uventilert
Produktbeskrivelse
For feste av ramme, for montering i skap uten 482,6 mm (19")-montering.
Fordeler
Montasjebolter hhv. montasjeskinner kan monteres i skapdybden i 25 mm raster
Ferdige montasjeutsparinger for håndtak
Anvendelsesområder
For montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Apparathylle, ventilert
Monteringsmuligheter
Fast montering: Apparathyller, 50 kg med festebolter på montasjeskinner
Fast montering: Apparathyller, 100 kg med festeskinner på montasjeskinner
Dybdevariabel: Apparatbunn med teleskopskinner på montasje-chassiset
Belastning
50 kg flatebelastning
Montasjetips
For innvendig montasjenivå trengs i tillegg to systemchassis
Henvisning
Maks. apparathylledybde = skapdybde 100 - mm
Dimensjoner
Bredde: 471 mm
Høyde: 29 mm
Dybde: 400 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
TS IT
Bredde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,679 kg
Bruttovekt
2,879 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177165878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentasjon
Veiledning