Apparathyller for rammemontering for enclosure widths 600 mm, 800 mm
Art.nr: DK 7266035
For rammemontering, for montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering, skapbredde: 600 og 800 mm, belastning: 50 kg / 100 kg.
- Art.nr:
- DK 7266035
- Utførelse
- uventilert
- Produktbeskrivelse
- For feste av ramme, for montering i skap uten 482,6 mm (19")-montering.
- Fordeler
- Montasjebolter hhv. montasjeskinner kan monteres i skapdybden i 25 mm raster
- Ferdige montasjeutsparinger for håndtak
- Anvendelsesområder
- For montering i skap uten 19" (482,6 mm)-montering
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Apparathylle, ventilert
- Monteringsmuligheter
- Fast montering: Apparathyller, 50 kg med festebolter på montasjeskinner
- Fast montering: Apparathyller, 100 kg med festeskinner på montasjeskinner
- Dybdevariabel: Apparatbunn med teleskopskinner på montasje-chassiset
- Belastning
- 50 kg flatebelastning
- Montasjetips
- For innvendig montasjenivå trengs i tillegg to systemchassis
- Henvisning
- Maks. apparathylledybde = skapdybde 100 - mm
- Dimensjoner
- Bredde: 471 mm
Høyde: 29 mm
Dybde: 600 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
TS IT
Bredde: 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,886 kg
- Bruttovekt
- 4,086 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165892
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentasjon
- Veiledning