- Art.nr:
- DK 7828660
- Produktbeskrivelse
- Montasjestykkene henges på rammen, sikres og hyllen legges på. Monteringen i TS skapprofilen gir så stor avlastningsplass som mulig. Dimensjoner: Høyde 25 mm, bredde: Skapbredde – 44 mm dybde: skapdybde – 44 mm
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- 75 kg flatelast, statisk
- Henvisning
- Kombinert bruk med vertikalt delte dører er ikke mulig
- Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
- Dimensjoner
- Bredde: 556 mm
Høyde: 25 mm
Dybde: 556 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,151 kg
- Bruttovekt
- 6,475 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261