For direkte montering på den vertikale skapprofilen. Hektes meget enkelt på med 4 skruer og festes.
- Art.nr:
- PC 8800910
- Produktbeskrivelse
- Hektes meget enkelt på med 4 skruer og festes.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7015
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE skapprofilen
- Belastning
- 40 kg flatelast, statisk
- Henvisning
- For skap uten montasjeplate
- Oppstillingsflate
- Bredde: 507 mm
Dybde: 750 mm - Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
PC
IW
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,24 kg
- Bruttovekt
- 5,516 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- PC Apparathyller, fast montering, for TS, PC, IW, klargjort for vifteutvidelsessett, for BD: 600x800 mm