For skap med TS-rammekonstruksjon i serien IW, PC.
- Art.nr:
- IW 6902700
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 2 teleskopskinner
- Monteringsmuligheter
- For skap med TS-rammekonstruksjon i serien IW, PC.
- Belastning
- 40 kg flatelast, statisk
- Dimensjoner
- Bredde: 484,5 mm
Høyde: 83 mm
Dybde: 519 mm - Passer for
- Kapslingstype: IW
PC
Bredde: = 600 mm
Dybde: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,227 kg
- Bruttovekt
- 8,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- IW Skuff-kar, uttrekkbar, for skap IW og PC
- Dokumentasjon
- Info sheet