Apparathylle, 19"-utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak

Art.nr: DK 7145635

Tilbyr flere innhektingspunkter slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel, etterutrustning til uttrekk med teleskopskinner er mulig, belastning: 50 kg.

Art.nr:
DK 7145635
Produktbeskrivelse
Apparathyllene har, avhengig av dybden, flere innhektingspunkter, slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel innenfor bestemte grenser. Alle apparathyller som er montert på denne måten kan endres til fullt uttrekk. Til dette fastskrus teleskopskinnene i stedet for avstandsboltene.
Anvendelsesområder
For montasje på to 19"-montasjenivåer
For ettermontering av beholdningsartikler TS
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels
448 mm
548 mm
598 mm
Belastning
50 kg flatebelastning
Henvisning
For TS: Hvis L-formede profilskinner settes inn i nettverksskap basert på TS, er adapteren 7827.300 nødvendig
For TS 19"-profil: Med montasjesettet, dybdevariabel 7063.850 er fleksibel montasje mellom to L-formede profilskinner direkte på 19"-profilen mulig
Dimensjoner
Bredde: 409 mm
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,982 kg
Bruttovekt
3,182 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177221413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Apparathyller, BxD: 409x600 mm, 50 kg, nivå-avstand: variable, dybdevariabel på to 2 482.6 mm (19")-montasjenivåer, RAL 7035
Dokumentasjon
Additional instructions
Quick guide