Festes på siden på fremre og bakre 19" (482,6 mm)-montasjeramme, belastning: 30 kg.
- Art.nr:
- DK 7000620
- Produktbeskrivelse
- Apparathyllen festes på siden på fremre og bakre 482,6 mm (19")-montasjeramme for TE.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- Henvisning
- Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
- Flate
- Bredde: 505 mm
Dybde: 410 mm - Dimensjoner
- Bredde: 511 mm
Høyde: 22 mm
Dybde: 413 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,25 kg
- Bruttovekt
- 3,7 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TE Apparathyller, BHD: 511x22x413 mm, 30 kg, statisk, nivå-avstand: 495 mm, fast montering, for TE, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Info sheet