- Art.nr:
- DK 7828960
- Utførelse
- Forsinket
- Produktbeskrivelse
- For fast montering mellom to 482,6 mm (19")-montasjenivåer. Apparathyllen hektes inn direkte på de bøyde profilskinnene.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- Belastning
- 75 kg flatelast, statisk
- Henvisning
- Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
- Dimensjoner
- Bredde: 452,5 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 578 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,119 kg
- Bruttovekt
- 3,319 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233294
- ECLASS 8.0
- 27189261