Apparathylle, tunge komponenter for nettverksskap TS med bøyde profilskinner

Art.nr: DK 7828970

For fast montering mellom to 19" (482,6 mm)-montasjenivåer, hektes inn på bøyde profilskinner, belastning: 75 kg ved forsinket utførelse, 100 kg ved lakkert utførelse.

Art.nr:
DK 7828970
Utførelse
Forsinket
Produktbeskrivelse
For fast montering mellom to 482,6 mm (19")-montasjenivåer. Apparathyllen hektes inn direkte på de bøyde profilskinnene.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels
698 mm
Belastning
75 kg flatelast, statisk
Henvisning
Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
Dimensjoner
Bredde: 452,5 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 678 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,621 kg
Bruttovekt
3,821 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177233317
ECLASS 8.0
27189261