- Art.nr:
- DK 7063897
- Produktbeskrivelse
- L-formede profilskinner, montasjeramme 19"
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- 100 kg flatebelastning
- Dimensjoner
- Bredde: 409 mm
Høyde: 45 mm
Dybde: 700 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,712 kg
- Bruttovekt
- 8,118 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177305588
- ECLASS 8.0
- 27189261