Apparathyller 2 HE 19" (482,6 mm)-profil

Artikkelnummer: DK 7148.035

Egnet for montering i alle skap med kun én 19" (482,6 mm)-montering og alle svingrammer ved hjelp av flensfeste, 19" (482,6 mm), belastning: 25 kg.

Artikkelnummer:
DK 7148.035
Produktbeskrivelse
Egnet for montering i alle skap med kun én 19" (482,6 mm) montering og alle svingrammer ved hjelp av flensfeste, 19" (482,6 mm).
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 390 mm
Dybde: 300 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,275 kg
Bruttovekt
3,475 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177165731
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentasjon
Additional instructions
Veiledning